エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    5m USB3.1 Gen1 エクステンダーケーブル

    5m USB3.1 Gen1 エクステンダーケーブル UE350A
    通常単価(税別)
    5,995
    税込単価
    6,595
    通常出荷日:6日目

    UE350AはUSB 3.1 Gen 1に完全準拠しているため、伝送速度が速いだけでなく、耐久性に優れ...

    詳細を確認

    型番:

    UE350A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UE350Aの仕様・寸法情報

    規格 (CN1/CN2)
    USB3.1
    コネクタタイプCN1
    Aオス
    コネクタタイプCN2
    Aメス
    長さ(m)
    5
    タイプ
    ケーブル
    仕様詳細
    USB3.1 Gen 1、USB2.0、USB1.1準拠、Super/High/Full/Low Speed対応
    RoHS?
    10

    商品情報

    • USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長
    • USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1規格準拠
    • USB 3.1 Gen 1ハブIC搭載 - USB 1.1/2.0/3.1 Gen 1デバイスのホットスワップに対応
    • USB super-speed(5 Gbps)対応
    • ホットプラグ対応 - セットアップ用のソフトウェア不要
    • マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac対応
    • バスパワー対応

     USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため、別途そのUSBデバイスに電源アダプターを接続する必要があります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UE350A
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,995
    ( 6,595 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    UE350AはUSB 3.1 Gen 1に完全準拠しているため、伝送速度が速いだけでなく、耐久性に優れた高品質な接続を実現すると同時に、USB1.1およびUSB2.0とも下位互換性があります。UE350Aは簡単かつ手軽にUSB 3.1 Gen 1デバイスの延長設置ができるので、USBデバイスの構築に最適な製品です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    5m USB3.1 Gen1 エクステンダーケーブルの型番UE350Aのページです。 型番UE350Aに関する仕様情報を記載しております。
    5m USB3.1 Gen1 エクステンダーケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5m USB3.1 Gen1 エクステンダーケーブル
    USBリピーターケーブル
    USB接続用 インタフェースケーブル
    USB2.0リピーターケーブル(A to A)
    USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
    3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(耐屈曲ケーブル)
    メーカーATENサンワサプライダイヤトレンドバッファローサンワサプライスリーエムジャパン
    通常価格5,9953,2414,3002,8891,301 -13,720 -
    通常出荷日6日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    規格 (CN1/CN2)USB3.1USB1.1/USB2.0USB2.0USB2.0USB3.0USB3.0
    コネクタタイプCN1AオスAオスAメスAオスAオスAオス
    コネクタタイプCN2AメスAメスAオスAメスMicroBオスMicroBオス
    長さ(m)5555--
    タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト