17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット

通常単価(税別)
42,00048,750
税込単価
46,20053,625
通常出荷日:5日目

ブロックタイプリモートユニットは、CC-Link IE TSNネットワークのスレーブ局です。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種別

入力種類

入力 CH数

入力レンジ

A/D変換速度(変換時間)

出力 CH数

出力レンジ

D/A変換時間(変換速度)

ユニット種別

電流入力レンジ

電流出力レンジ

端子形状

最小発注数量
入力
電圧 / 電流
4
-10~10V
100~500μS未満
-
-
-
アナログ入力ブロックタイプリモート
DC4~20mA
-
ネジ
1個
出力
-
-
-
-
4
-10~10V
100~500μS未満
アナログ出力ブロックタイプリモート
-
DC4~20mA
ネジ
1個
入力
電圧 / 電流
4
-10~10V
100~500μS未満
-
-
-
アナログ入力ブロックタイプリモート
DC4~20mA
-
スプリングクランプ
1個
出力
-
-
-
-
4
-10~10V
100~500μS未満
アナログ出力ブロックタイプリモート
-
DC4~20mA
スプリングクランプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,000
( 46,200 )
5日目
48,750
( 53,625 )
5日目
42,000
( 46,200 )
5日目
48,750
( 53,625 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブロックタイプリモートユニットは、CC-Link IE TSNネットワークのスレーブ局です。
【特長】
・設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・入力/出力ユニットは、制御システムの基本となるスイッチやセンサ、アクチュエータなど、ON/OFF信号を扱う各種デバイスと接続できます
・アナログユニットは、電圧・電流などのアナログ値を扱うデバイスと接続できます
・また、安全機能付きブロックタイプリモートユニットを安全CPUと組み合わせることにより、安全通信を実現できます
・スイッチのみで簡単にパラメータを設定可能
・ユニットの電源電圧降下を検知可能
・スプリングクランプ端子台により配線工数が削減可能
・入力ユニットはIEC61131-2(デジタル入力標準動作範囲)Type3に準拠しており、様々なセンサを接続可能
・CC-Link IEフィールドネットワークのスレーブ局としても動作可能
・安全機能付きブロックタイプリモートユニットで安全制御も可能
・ユニット間同期周期に入力・出力タイミングを合わせられるため、システムの高精度な制御が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
アナログ出力ユニット CS1W-DA
CJシリーズアナログ入出力ユニット
NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD
MELSEC-F アナログ入力ユニット
メーカー三菱電機オムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機
通常価格42,000-64,123 -71,733 -42,301 -38,725 -8,643 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
端子形状端子台スクリューレスクランプ端子台端子台端子台スクリューレスクランプ端子台端子台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト