エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

表示器用盤面取付スピーカ

通常単価(税別)
29,783
税込単価
32,761
通常出荷日:5日目

【特長】・表示器の音声出力機能に対応したスピーカ・表示器の画面表示に加え、重要な情報を音声で的確に伝え...

詳細を確認

型番:

FA1-GT0S04W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA1-GT0S04Wの仕様・寸法情報

種類
取付スピーカ
保護等級
IP2X
取付け方式
パネル挟み込み式
取付け穴加工寸法
Φ30mm
適合パネル板厚
1.5~6mm
電源電圧
DC24V
消費電流
0.28A
適合電線サイズ
0.2~2.5mm2(AWG12~24)
入力端子
Φ3.5ミニジャック
音量調整
10段階(本体のロータリスイッチにより設定)
適用機種
GT25ワイドモデル/GT27モデル/GT25モデル/GT25オープンフレームモデル/GT16モデル/GT15モデル/MELIPC MI3000/MELIPC MI5000/MELIPC MI1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FA1-GT0S04W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,783
( 32,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示器の音声出力機能に対応したスピーカ
・表示器の画面表示に加え、重要な情報を音声で的確に伝えます
・離れた場所にいても音声が伝えてくれます(スクリーンセーブ中でも音声出力が可能)
・簡単設置:挟み込み方式により簡単にパネル取付けできます。表示器とスピーカ表面がフラットになります
・表示器と音声ケーブル1本で簡単接続します
・耐環境性:工場に適した環境下で使用可能できます
・音量調整機能:現場環境に適した10段階の音量(最大90dB)に調整できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器用盤面取付スピーカの型番FA1-GT0S04Wのページです。 型番FA1-GT0S04Wに関する仕様情報を記載しております。
表示器用盤面取付スピーカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示器用盤面取付スピーカ
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン
FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ
GOT1000 スタンド
メーカー三菱電機エンジニアリングIDECIDECIDECIDEC三菱電機
通常価格29,7831,4523,0402,3003,040 -16,400 -
通常出荷日5日目3日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
種類取付スピーカ保護シートコネクタその他コネクタスタンド
保護等級IP2X-----
取付け方式パネル挟み込み式-----
取付け穴加工寸法Φ30mm-----
適合パネル板厚1.5~6mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト