17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CL07Dシリーズ 防水コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CL07Dシリーズ 防水コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL07D01AGY

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です
・種類は中継用、ボッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです
【用途】
・風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
【おすすめ関連商品のご案内】
CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
[CL] CL07D
適用ピン・コンタクト
メス
極数
1
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
300
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
カバー色

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト