17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CL07Aシリーズ 防滴コネクタ
  • CL07A01F
  • CL07A01F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CL07Aシリーズ 防滴コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL07A01F

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

冷凍ショーケース、給湯器等の配線部囲りに露が付いたり水滴がかかる環境に使用できる防滴コネクタです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
【おすすめ関連商品のご案内】
CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
[CL] その他
適用ピン・コンタクト
メス
極数
1
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
300
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
カバー色

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト