エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 表示方法

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 時間仕様詳細

  • 定格電圧(V)

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ブリスタパック入りタイムスイッチ

通常単価(税別)
7,792
税込単価
8,571
通常出荷日:5日目

【特長】24時間式と週間式の2種あるブリスタパック入りタイムスイッチです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

TB31KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB31KPの仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
その他
電源電圧
AC専用
出力方式
その他
寸法 縦(mm)
107.6
寸法 横(mm)
72
寸法 奥行き(mm)
44.5
接点構成
1a
出力方式詳細
タイマー出力
時間仕様詳細
24時間式
定格電圧(V)
AC100
回路構成
同一回路(有電圧出力)
JANコード
4549077409607
取付方法詳細
露出
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TB31KP
関連

表示方法

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

時間仕様詳細

定格電圧

(V)

JANコード

RoHS?最小発注数量
アナログ
107.6
72
44.5
24時間式
AC100
4549077409607
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,792
( 8,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
24時間式と週間式の2種あるブリスタパック入りタイムスイッチです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリスタパック入りタイムスイッチの型番TB31KPのページです。 型番TB31KPに関する仕様情報を記載しております。
ブリスタパック入りタイムスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリスタパック入りタイムスイッチ
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
TB17N 24時間式(ボックス型)
TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付
タイムスイッチ JIS協約型 TB261N/TB262N/TB291N/TB292Nシリーズ
スターデルタ・タイマ H3DT-G
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオムロン
通常価格7,79211,832 -5,081 -41,778 -16,062 -9,172
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
種類タイマタイマタイマカレンダタイマタイマスターデルタ・タイマ
取付方法その他その他パネルその他その他DINレール取付
電源電圧AC専用AC専用AC専用AC専用AC専用AC/DC
出力方式その他その他トランジスタその他その他リレー
接点構成1a1a1a---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト