17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TB47シリーズタイムスイッチ 週間式 ボックス型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TB47シリーズタイムスイッチ 週間式 ボックス型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TB47

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

TB47シリーズタイムスイッチ週間式ボックス型。
【特長】
・タイマー出力設定は、1分単位でできます
・パルス出力のパルス幅は、1~99秒で設定できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
液晶
取付方法
その他
電源電圧
AC専用
出力方式
その他
寸法 縦(mm)
110
寸法 横(mm)
90
寸法 奥行き(mm)
86
接点構成
1a
停電補償
10年間(リチウム電池使用)
端子タイプ
端子ネジ:M4
出力方式詳細
タイマー出力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト