エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

TB20シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

通常単価(税別)
10,099
税込単価
11,109
通常出荷日:5日目

お求めやすい価格の電子式で、10年間の停電補償付。DC12V電源で駆動できるタイプもラインアップ。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

TB201K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB201Kの仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
液晶
取付方法
その他
電源電圧
AC専用
出力方式
その他
寸法 縦(mm)
100
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
36.5
接点構成
1a
停電補償
10年間(リチウム電池使用)
端子タイプ
端子ネジ:M4
出力方式詳細
タイマー出力
時間仕様詳細
24時間式(ボックス型)
定格電圧(V)
AC100
駆動方式
電子式
回路構成
同一回路(有電圧出力)
JANコード
4547441486452
取付方法詳細
露出
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB201K
関連

電源電圧

定格電圧

(V)

回路構成

JANコード

RoHS?最小発注数量
AC専用
AC100
同一回路(有電圧出力)
4547441486452
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,099
( 11,109 )
5日目

詳細情報

基本情報

お求めやすい価格の電子式で、10年間の停電補償付。
DC12V電源で駆動できるタイプもラインアップ。
【特長】
・タイマー動作以外に、インターバル動作とスリープ動作も可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB20シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型の型番TB201Kのページです。 型番TB201Kに関する仕様情報を記載しております。
TB20シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TB20シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型
TB17N 24時間式(ボックス型)
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付
タイムスイッチ JIS協約型 TB261N/TB262N/TB291N/TB292Nシリーズ
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオムロン
通常価格10,0995,081 -11,832 -41,778 -16,062 -5,621 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目
種類タイマタイマタイマカレンダタイマタイマタイマ
表示方法液晶アナログ液晶液晶液晶アナログ
取付方法その他パネルその他その他その他表面取りつけ
出力方式その他トランジスタその他その他その他リレー
寸法 縦(mm)100123110999928
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト