17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TB50シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型 TB50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TB50シリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TB50

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
露出取付はもちろん、スイッチボックスにもつけられるタイムスイッチです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
液晶
取付方法
その他
電源電圧
AC専用
出力方式
その他
寸法 縦(mm)
120
寸法 横(mm)
75
寸法 奥行き(mm)
25
接点構成
1a
停電補償
10年間(リチウム電池使用)
端子タイプ
端子ネジ:M4
出力方式詳細
タイマー出力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト