17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接点構成

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付

  • 種類
    カレンダタイマ
  • 表示方法
    液晶
  • 取付方法
    その他
  • 電源電圧
    AC専用
  • 出力方式
    その他
  • 寸法 縦 (mm)
    99
  • 寸法 横 (mm)
    50
  • 寸法 奥行き (mm)
    77
  • 停電補償
    10年間(リチウム電池使用)
  • 端子タイプ
    端子ネジ:M3.5
  • 出力方式詳細
    タイマー出力
  • 時間仕様詳細
    年間式(シーズン対応機能付)
  • 定格電圧 (V)
    AC100~240
  • 取付方法詳細
    DINレール

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    関連

    接点構成

    JANコード

    RoHS?最小発注数量
    1c
    4989602837824
    10
    1個
    1c×2
    4989602837831
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,778
    ( 45,956 )
    5日目
    53,445
    ( 58,790 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    TB732・TB792シリーズタイムスイッチ年間式JIS協約型・2P・シーズン対応機能付。
    【特長】
    ・長期期間(シーズン)ごとに週間式と同様にプログラムが設定できます
    ・高容量タイプもラインアップ(TB792シリーズのみ)
    ・モーメンタリー動作機能を内蔵
    ・2回路型は回路ごとに異なる設定が可能

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付
    タイムスイッチ JIS協約型 TB261N/TB262N/TB291N/TB292Nシリーズ
    タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
    TB17N 24時間式(ボックス型)
    デイリータイムスイッチ H5L
    ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオムロンオムロン
    通常価格41,778-16,062 -11,832 -5,081 -26,2175,621 -
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    種類カレンダタイマタイマタイマタイマタイムスイッチタイマ
    表示方法液晶液晶液晶アナログ液晶アナログ
    取付方法その他その他その他パネルパネル表面取りつけ
    電源電圧AC専用AC専用AC専用AC専用AC専用-
    出力方式その他その他その他トランジスタ-リレー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト