17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

年間プログラムタイマユニット WRT3540K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

年間プログラムタイマユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRT3540K

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

年間プログラムタイマユニットの回路設計。
【特長】
・スケジュールに対応したタイマーによる照明制御が可能
・年間スケジュール対応可能
・日の出、日の入りに対応したソーラータイマ機能付(全国12地区)
・本器同士、または仕様を満たした親時計と同期をとることが可能
・定時消灯後の手動点灯に対する再消灯に便利な繰り返しのパターン動作が可能
・フル2線スイッチから休日(特日)動作への切替・解除、タイマー有効/無効が可能
・フル2線信号直結形

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
カレンダタイマ
表示方法
液晶
取付方法
その他
電源電圧
AC専用
出力方式
その他
寸法 縦(mm)
99.5
寸法 横(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
76
出力方式詳細
フル2線信号出力
時間仕様詳細
年間プログラムタイマ(ソーラー機能付)
定格電圧(V)
AC24
JANコード
4549077103215

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト