17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

汎用シーケンサ レコーダ・カメラレコーダユニット

通常単価(税別)
70,400158,400
税込単価
77,440174,240
通常出荷日:5日目

【特長】・事後保全ソリューション システムレコーダのレコーディング(ロギング)専用ユニットです・問題発...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様詳細

レコーディング対象

最小発注数量
レコーダ
デバイス/ラベル、イベント履歴
1個
カメラレコーダ
デバイス/ラベル、イベント履歴、動画データ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,400
( 77,440 )
5日目
158,400
( 174,240 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事後保全ソリューション システムレコーダのレコーディング(ロギング)専用ユニットです
・問題発生前後の全デバイス/ラベル/イベント履歴を毎スキャン、タイムスタンプ付きで収集できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用シーケンサ レコーダ・カメラレコーダユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用シーケンサ レコーダ・カメラレコーダユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
メーカー三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格70,400-165,58547,85048,40033,90022,900
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
通信インターフェイス(伝送規格)EthernetEthernetEthernetその他EthernetRS-422/485 / Ethernet
ポート数122322
接続端子コネクタコネクタコネクタ端子台/コネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
設定数最大4-----

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト