17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB-TO-CAN FDシリーズ CAN-USBインターフェース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB-TO-CAN FDシリーズ CAN-USBインターフェース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USB-TO-CAN FD AUTOMOTIVE

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1台のデバイスにCAN、 CAN FD、LINのインターフェースを装備
・コスト効率が高く、多用途
・ドライバーインターフェースが共通であるため、PCインターフェースの交換が簡単
・産業用途、オートモーティブアプリケーション向け
・ガルバニック絶縁
・USB-TO-CAN FD は、Compact、Automotive、Embedded の3つの形態で提供いたします
・Compact は、 CAN/CAN FD を切替可能なチャネル(D-Sub9ピンプラグ)を1つ備えています
・Automotive は、CAN/CAN FD を切替可能なチャネル(RJ45 コネクター)を2つ備え、RJ45/D-Sub9ピンアダプターケーブルが同梱されています
・USB-to-CAN FD Embedded は、筐体のないデザインのため、PCへの実装にスロットブラケットと USBケーブルを備えています

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト