17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アドバンスシリーズ 専用タッチリモコン WTY7510W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アドバンスシリーズ 専用タッチリモコン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WTY7510W

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アドバンスシリーズ専用タッチリモコン。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
DC3V(アルカリ単4形乾電池2本使用)
マットホワイト
寸法(mm)
38(W)×126(H)×20.9(D)
JANコード
4549077146106
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト