エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

丸ピン専用アダプタ

通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:5日目

【仕様】・形状:2P・定格電圧(V):125・定格電流(A):10・NEMA規格:無

詳細を確認

型番:

WH80129W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH80129Wの仕様・寸法情報

種類
その他
形状
[その他] 2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
28.5
寸法 幅(mm)
34
本体色
ホワイト
差込み口種類
丸ピン専用
コンセント口数(口)
2
JANコード
4549077670762
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WH80129W
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:2P
・定格電圧(V):125
・定格電流(A):10
・NEMA規格:無

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ピン専用アダプタの型番WH80129Wのページです。 型番WH80129Wに関する仕様情報を記載しております。
丸ピン専用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ピン専用アダプタ
接地15Aアダプタ
【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
防水ゴムプラグ 3P 20A
非防水ゴムコードコネクタ セット品
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
メーカーPanasonicPanasonicミスミELPA朝日電器Panasonicミスミ
通常価格1,6901,3331,1362,6301,163550
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目
種類その他その他プラグインレット/プラグその他アウトレット
形状2P2PA-3O-32Pその他
定格電圧(V)125125125250125125
定格電流(A)101515201515
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト