エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ

型番:

WA6219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WA6219の仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
[その他] 2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
125
本体色
ブラック
差込み口種類
抜け止め
保護機能
防水
コンセント口数(口)
2
配線端子
圧着
適用電線(mm2)
1.25/2
JANコード
4902710632631
適用電線外径
Φ9.6~Φ12
本体の外径
Φ34
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WA6219
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Panasonic 抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜け止め防水ゴムコードコネクタボディの型番WA6219のページです。 型番WA6219に関する仕様情報を記載しております。
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
メーカーPanasonicPanasonicミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,1381,5962,227342344350
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレット/ソケットその他インレットインレットアウトレットインレット
形状2P2PIEC C20IEC C14IEC C13IEC C14
定格電圧(V)125125250250250250
定格電流(A)15152015 / 1015 / 1010
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング