17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラグ

通常単価(税別)
7041,248
税込単価
7741,373
通常出荷日:5日目

【仕様】・Panasonic プラグ・形状:2P・定格電圧(V):250・NEMA規格:無

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
6
97.5
30
20
4989602163275
10
1個
15
120
52
25
4989602530671
10
1個
7
105
35
21
4989602163282
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
5日目
1,248
( 1,373 )
5日目
779
( 857 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Panasonic プラグ
・形状:2P
・定格電圧(V):250
・NEMA規格:無

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ
非防水ゴムコードコネクタ セット品
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
接地15Aアダプタ
丸ピン専用アダプタ
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格704-1,1631,5961,3331,6901,138
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
種類インレット/プラグその他その他その他その他アウトレット/ソケット
形状2P2P2P2P2P2P
定格電圧(V)250125125125125125
NEMA規格有無
本体色ブラックブラックブラックグレーホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング