エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

型番:

WZ6811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WZ6811の仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
[その他] 接地3P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
UL / CSA
本体色
ブラック
JANコード
4547441886146
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WZ6811
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846
( 931 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:接地3P
・定格電圧(V):125
・定格電流(A):15
・NEMA規格:無
・代表規格:UL/CSA

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL・CSA接地15Aキャップ(125V)の型番WZ6811のページです。 型番WZ6811に関する仕様情報を記載しております。
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
接地15Aアダプタ
防水ゴムプラグ接地 2P 15A
防水ゴムボディ接地 2P 15A
ゴムプラグ 2P 15A
防水ゴムプラグ 2P 15A
メーカーPanasonicPanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格8461,3331,7701,8601,0901,140
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
種類インレット/プラグその他インレット/プラグアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
形状接地3P2PA-3A-3A-2A-2
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング