17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • コンセント口数(口)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 本体の外径

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャップ 定格電圧(V)125

通常単価(税別)
4061,176
税込単価
4471,294
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Panasonic ACコンセント・インレット キャップ 定格電圧(V)125 。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

形状

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

本体色

コンセント口数

(口)

JANコード

本体の外径

RoHS?最小発注数量
[その他] 3P
51
38
20
ミルキーホワイト
3
4902710631092
-
10
1個
[その他] 2P
53
-
-
ブラック
2
4902710560880
Φ34
10
2個
[その他] 2P
42
29
-
ホワイト
2
4902710862236
-
10
5個
[その他] 2P
42
29
-
ブラック
2
4902710562433
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Panasonic ACコンセント・インレット キャップ 定格電圧(V)125 。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ 定格電圧(V)125のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電灯の配線
5
満足度:5.0
パナソニック製で価格も安いので決めました。電灯器具にコードを付けるのに使用。先端が曲がるタイプはスペースを取らなくていい...もっと読む
0人が参考にしています。
延長コードの修理
5
満足度:5.0
コードプラグが破損したので修理で手配しました。価格も大変安くすごく助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ 定格電圧(V)125
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
タフキャップ
高容量タフキャップ
アングルプラグ/Oタイプ
メーカーPanasonicPanasonicアメリカン電機PanasonicPanasonicミスミ
通常価格406-846915 -1,463 -1,1211,782
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグアダプタインレット/プラグインレット/プラグプラグ
定格電圧(V)125125125125125250
定格電流(A)151515151510
NEMA規格有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング