17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高容量タフキャップ

通常単価(税別)
1,121特別価格
税込単価
1,233特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・適用電線(mm2):1.25/2/3.5・本体の外径:Φ34・形状:2P

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

本体色

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
5個
ミルキーホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,121
( 1,233 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用電線(mm2):1.25/2/3.5
・本体の外径:Φ34
・形状:2P

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高容量タフキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高容量タフキャップ
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
角型コンセント
ACアウトレット Gシリーズ
NEMA規格 インレット
ゴムボディ 2P 15A
メーカーPanasonicPanasonicミスミエコー電子RONG KUANG(Olympia)ELPA朝日電器
通常価格1,1218465151,560 -3,1431,140
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
形状2P接地3PA-2A-3その他A-2
定格電圧(V)125125125125250125
定格電流(A)151515152015
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング