エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

通常単価(税別)
3,381
税込単価
3,719
通常出荷日:5日目

【仕様】・形状:2P・定格電圧(V):125・NEMA規格:無・差込み口種類:C型・コンセント口数(口...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

WA1829B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WA1829Bの仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
[その他] 2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
83
寸法 幅(mm)
52
寸法 厚み(mm)
22
本体色
ブラック
差込み口種類
C型
コンセント口数(口)
1
JANコード
4902710265013
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WA1829B
関連

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
20
83
52
22
4902710265013
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,381
( 3,719 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:2P
・定格電圧(V):125
・NEMA規格:無
・差込み口種類:C型
・コンセント口数(口):1

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディの型番WA1829Bのページです。 型番WA1829Bに関する仕様情報を記載しております。
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ
接地15Aアダプタ
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
プラグ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格3,3811,3338461,1381,596704 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
種類アウトレット/ソケットその他インレット/プラグアウトレット/ソケットその他インレット/プラグ
形状2P2P接地3P2P2P2P
定格電圧(V)125125125125125250
NEMA規格有無
本体色ブラックグレーブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト