17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • コンセント口数(口)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 本体の外径

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

防水ゴムコードコネクタボディ

通常単価(税別)
2,2056,894
税込単価
2,4267,583
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・配線端子:圧着・適用電線の種類:ゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

コンセント口数

(口)

JANコード

適用電線外径

本体の外径

RoHS?最小発注数量
[その他] 3P
250
30
160
3
4902710632556
Φ13~Φ16
Φ85
10
1個
[その他] 接地3P
250
20
120
4
4547441113099
Φ12~Φ16
Φ73
10
1個
[その他] 接地2P
125
15
75
3
4547441113105
Φ10.5~Φ13
Φ46
10
1個
[その他] 接地2P
250
15
105
3
4902710629839
Φ10.5~Φ13
Φ58
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,894
( 7,583 )
5日目
4,029
( 4,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,205
( 2,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,615
( 2,877 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・配線端子:圧着
・適用電線の種類:ゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コード

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ゴムコードコネクタボディのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電気配線
4
満足度:4.0
差し込むのに力がいるというか要領が必要だが、 その分、防水性が高いと理解している。 防水性能を求めるときは、常にこれを利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ゴムコードコネクタボディ
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
防水ゴムコードコネクタ セット品
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
ゴムコードコネクタボディ
非防水ゴムコードコネクタ セット品
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,205-1,1382,148 -1,596678 -1,163
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類アウトレット/ソケットアウトレット/ソケットその他その他アウトレット/ソケットその他
NEMA規格有無
本体色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
保護機能防水防水防水防水防水-
配線端子圧着圧着圧着圧着-圧着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング