17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

防水ゴムコードコネクタ セット品

通常単価(税別)
2,1489,277
税込単価
2,36310,205
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

防水ゴムコードコネクタ セット品。【特長】・多重防水弁・防水性を損わずコード挿入性アップ

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

コンセント口数

(口)

JANコード

適用電線外径

本体の外径

RoHS?最小発注数量
[その他] 2P
125
15
123
2
4547441113143
Φ9.6~Φ12
Φ39
10
1個
[その他] 2P
250
20
123
2
4902710629570
Φ10.5~Φ13.5
Φ54
10
1個
[その他] 3P
250
15
170.5
3
4902710629617
Φ10.5~Φ13
Φ48
10
1個
[その他] 3P
250
20
197
3
4902710629648
Φ11~Φ14.5
Φ54
10
1個
[その他] 接地3P
250
15
170.5
4
4902710629686
Φ11.5~Φ14
Φ48
10
1個
[その他] 接地3P
250
20
193.1
4
4547441113150
Φ12~Φ16
Φ61
10
1個
[その他] 接地3P
250
30
264
4
4902710629761
Φ14~Φ17.5
Φ69.5
10
1個
[その他] 接地2P
125
15
126
3
4902704857897
Φ10.5~Φ13
Φ39
10
1個
[その他] 接地2P
250
15
169.5
3
4902710629815
Φ10.5~Φ13
Φ48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,129
( 5,642 )
5日目
4,634
( 5,097 )
5日目
6,327
( 6,960 )
5日目
4,931
( 5,424 )
5日目
7,332
( 8,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,277
( 10,205 )
5日目
4,222
( 4,644 )
5日目
4,999
( 5,499 )
5日目

詳細情報

基本情報

防水ゴムコードコネクタ セット品。
【特長】
・多重防水弁
・防水性を損わずコード挿入性アップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ゴムコードコネクタ セット品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
延長用
4
満足度:4.0
200Vの延長に使用。 サイズは少し大きいが、問題なし。 防水タイプなので水気があるところで使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ゴムコードコネクタ セット品
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
防水ゴムコードコネクタボディ
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
非防水ゴムコードコネクタ セット品
引掛防水ゴムコードコネクタ セット品
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,148-1,5962,205 -1,1381,1632,355 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
種類その他その他アウトレット/ソケットアウトレット/ソケットその他その他
NEMA規格有無-
本体色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
保護機能防水防水防水防水-防水
配線端子圧着圧着圧着圧着圧着圧着
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング