エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品

型番:

WA6215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

WA6215の仕様・寸法情報

種類
その他
形状
[その他] 2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
125
本体色
ブラック
保護機能
防水
コンセント口数(口)
2
配線端子
圧着
コンセントタイプ
抜け止め
適用電線(mm2)
1.25~2
JANコード
4902710632655
適用電線外径
Φ9.6~Φ12
適用電線の種類
ゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コード
本体の外径
Φ34
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WA6215
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596
( 1,756 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Panasonic 抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品の型番WA6215のページです。 型番WA6215に関する仕様情報を記載しております。
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
非防水ゴムコードコネクタ セット品
抜け止め防水ゴムコードコネクタボディ
防水形パネルコンセント(セット品)
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicアメリカン電機ミスミミスミ
通常価格1,5961,1631,1383,2972,227342
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他アウトレット/ソケットアウトレットインレットインレット
形状2P2P2P接地形3P 引掛形IEC C20IEC C14
定格電圧(V)125125125250250250
定格電流(A)151515202015 / 10
NEMA規格有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト