17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • コンセント口数(口)

    ~mm
  • 配線端子

  • JANコード

    ~mm
  • 本体の外径

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

引掛防水ゴムコードコネクタボディ

通常単価(税別)
3,17316,253
税込単価
3,49017,878
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・Panasonic 引掛防水ゴムコードコネクタボディ。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

コンセント口数

(口)

配線端子

JANコード

適用電線外径

本体の外径

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地2P
125
15
97
3
圧着
4902710629921
Φ10.5~Φ13
Φ49
10
1個
[その他] 3P
250
30
118.5
3
圧着
4902710850561
Φ13~Φ16
Φ74.5
10
1個
[その他] 接地2P
250
30
118.5
3
圧着
4902710632587
Φ13~Φ16
Φ74.5
10
1個
[その他] 接地3P
250
20
112
4
-
4902710629990
Φ12~Φ16
Φ67.5
10
1個
[その他] 接地3P
250
30
118.5
4
圧着
4902710632600
Φ14~Φ17.5
Φ74.5
10
1個
[その他] 接地3P
250
60
171.5
4
圧着
4902710632624
Φ19.5~Φ24
Φ70.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173
( 3,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,977
( 7,675 )
5日目
7,746
( 8,521 )
5日目
4,904
( 5,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,253
( 17,878 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Panasonic 引掛防水ゴムコードコネクタボディ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛防水ゴムコードコネクタボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
抜け止め防水ゴムコードコネクタ セット品
ゴムコードコネクタボディ
引掛防水ゴムコードコネクタ セット品
防水ゴムコードコネクタボディ
コードコネクタ セット品
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格3,173-1,596678 -2,355 -2,205 -1,427 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類アウトレット/ソケットその他アウトレット/ソケットその他アウトレット/ソケットその他
本体色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
保護機能防水防水防水防水防水防水
コンセントタイプ抜け止め抜け止め----
適用電線の種類ゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コードゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コードゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コードゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コードゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コードゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)/ゴムキャブタイヤ丸形コード/ビニルキャブタイヤケーブル/ビニルキャブタイヤ丸形コード
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング