17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー ハンガー付 WHA26001P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー ハンガー付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WHA26001P

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高所にある機器類の電源を確保する際、またはお子様の手の届かない位置に電源タップを設置することが可能になる、専用のフックです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ブラケット・取付金具
乳白色
寸法:幅x奥行x高さ(mm)
85.7(H)/24.5(W)/16.3(D)
JANコード
4989602914020
種類
ザ・タップシリーズ専用ホルダー(ハンガー付)
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト