エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

器具用角型引掛シーリングキャップ

通常単価(税別)
262
税込単価
288
通常出荷日:5日目

【特長】Panasonic製、器具用角型引掛シーリングキャップです。【結線方式】コード半田付け【耐荷重...

詳細を確認

型番:

WG7002
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WG7002の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ミルキーホワイト
種類
器具用角型引掛シーリングキャップ
取付方法
引掛シーリング
寸法(mm)
52(W)/8(D)
JANコード
4902710615894
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WG7002
関連
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】Panasonic製、器具用角型引掛シーリングキャップです。
【結線方式】コード半田付け
【耐荷重】一般のビニルコード…3kg以下、補強コード…5kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具用角型引掛シーリングキャップの型番WG7002のページです。 型番WG7002に関する仕様情報を記載しております。
器具用角型引掛シーリングキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
器具用角型引掛シーリングキャップ
キャノピスイッチ
台付レセプタクル(E17)
ソケットアダプター
LED照明(オプション、調光器)
シーリングキャップ
メーカーPanasonicPanasonicELPA朝日電器明工社ミスミELPA朝日電器
通常価格2629038611,0668,930723
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)125300300125DC24250
定格電流(A)633626
ミルキーホワイトミルキーホワイトホワイトブラックブラック-
種類器具用角型引掛シーリングキャップキャノピスイッチ----

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング