17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

傾斜天井用引掛シーリング WG4402B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

傾斜天井用引掛シーリング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WG4402B

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】Panasonic製、傾斜天井用引掛シーリングです。
傾斜天井に取付可能で、約55°までの傾斜天井に対応しています。
ボックス取付時に取付方向調節金具による90°の取付角度調整が可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ブラック
種類
傾斜天井用引掛シーリング
極数
2
取付方法
天井取付(傾斜角度約55°まで)
外径
Φ95
JANコード
4989602734703
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト