17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フル引掛ローゼット WG6005A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フル引掛ローゼット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WG6005A

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】Panasonic製、送り端子付きのフル引掛ローゼットです。
洋室天井におすすめです。
直付照明器具の取付強度がアップします。
【適合ボックス】金属製アウトレットボックスを使用してください。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
チョコ
種類
フル引掛ローゼット
極数
2
取付方法
引掛露出・埋込
仕様
送り端子付
外径
Φ
取付穴
M3.5
JANコード
4989602438427
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト