17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

引掛ローゼット

通常単価(税別)
1,4202,446
税込単価
1,5622,691
通常出荷日:5日目

【特長】Panasonic製、送り端子付きの引掛ローゼットです。コンセント付きのものもあるためご用途に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

種類

仕様

取付穴

JANコード

RoHS?最小発注数量
ミルキーホワイト
丸型引掛埋込ローゼット
送り端子付、シーリングハンガなし
M3.5
4989602326427
10
1個
チョコ
丸型コンセント付引掛埋込ローゼット
送り端子付
-
4902710611544
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
5日目
2,446
( 2,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】Panasonic製、送り端子付きの引掛ローゼットです。
コンセント付きのものもあるためご用途に合わせて選んでいただけます。
【適合ボックス】金属製アウトレットボックスを使用してください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛ローゼットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛ローゼット
器具用角型引掛シーリングキャップ
キャノピスイッチ
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
シーリングキャップ
台付レセプタクル(E17)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,420-2629032,470723861
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目5日目4日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)125125300125250300
定格電流(A)663663
極数2-----
取付方法引掛埋込引掛シーリング木ねじ取付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング