17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ISDN用モジュラジャック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ISDN用モジュラジャック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WNT1881WK

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ISDN用モジュラジャック。
仕様:8極8心
適用電線:住宅情報化推進協議会推奨ケーブル/4対非シールドツイストペアケーブル/4対電子ボタン電話用ケーブル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】2022年8月31日をもって、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ISDN用モジュラジャッ
仕様
8極8心
ホワイト
適用電線
住宅情報化推進協議会推奨ケーブル/4対非シールドツイストペアケーブル/4対電子ボタン電話用ケーブル
寸法 高さ(mm)
31.8
寸法 幅(mm)
44
寸法 奥行き(mm)
22.8
JANコード
4989602341000
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト