17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LAN配線チェッカー WTJ7002K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAN配線チェッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WTJ7002K

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

LAN配線チェッカー。
寸法(mm):120.5(H)/70(W)/26(D)
電源:9Vアルカリ乾電池(別売)
検査可能配線長(m):100
付属品:両端8極8心プラグ付モジュラコード(30cm)2本

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種別
LAN配線チェッカー
寸法(mm)
120.5(H)/70(W)/26(D)
電源
9Vアルカリ乾電池(別売)
検査可能配線長(m)
100
付属品
両端8極8心プラグ付モジュラコード(30cm)2本
JANコード
4902704212641
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト