エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニッケル水素電池

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:5日目

【特長】適応シリーズがTB11N/TB39K/TB32Kなど多いニッケル水素電池です。

型番:

TB420K2457
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB420K2457の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニッケル水素電池
適応シリーズ
TB11N/TB39K/TB32K/TB42K/TB42K(防雨型)/TB45K/TB37K/TB11N/TB1101N
JANコード
4549077890108
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TB420K2457
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適応シリーズがTB11N/TB39K/TB32Kなど多いニッケル水素電池です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素電池の型番TB420K2457のページです。 型番TB420K2457に関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素電池
パネル取付金具
タイムスイッチ追加用設定子
共用ソケット保持金具 角形ソケット用
MS4Sシリ-ズ ス-パータイマ用アタッチメント
タイマ・カレンダタイマ(オプション・その他)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicオムロン富士電機機器制御Panasonic
通常価格1,0001196042 -313 -40 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプニッケル水素電池パネル取付金具設定子---
適応シリーズTB11N/TB39K/TB32K/TB42K/TB42K(防雨型)/TB45K/TB37K/TB11N/TB1101NTB11N/TB17N/TB18NTB11N/TB17N/TB18N---
JANコード454907789010845474416990124547441699005---

タイマ・カレンダタイマ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト