エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タイムスイッチ追加用設定子

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:5日目

30分間隔設定の小型経済品、別売金具でパネル取付も可能。TB18Nシリーズは手動連続ONスイッチ付。

詳細を確認

型番:

TB1781
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB1781の仕様・寸法情報

商品タイプ
設定子
適応シリーズ
TB11N/TB17N/TB18N
ON用:赤/OFF用:白
JANコード
4547441699005
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB1781
関連
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
5日目

詳細情報

基本情報

30分間隔設定の小型経済品、別売金具でパネル取付も可能。
TB18Nシリーズは手動連続ONスイッチ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムスイッチ追加用設定子の型番TB1781のページです。 型番TB1781に関する仕様情報を記載しております。
タイムスイッチ追加用設定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムスイッチ追加用設定子
パネル取付金具
ニッケル水素電池
GT3シリーズオールマルチタイマ 埋込取付け用アダプタ
共用ソケット保持金具 角形ソケット用
MS4Sシリ-ズ ス-パータイマ用アタッチメント
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicIDECオムロン富士電機機器制御
通常価格601191,00036042 -313 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ設定子パネル取付金具ニッケル水素電池---
適応シリーズTB11N/TB17N/TB18NTB11N/TB17N/TB18NTB11N/TB39K/TB32K/TB42K/TB42K(防雨型)/TB45K/TB37K/TB11N/TB1101N---
ON用:赤/OFF用:白-----
JANコード454744169900545474416990124549077890108---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト