17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

LB-Eシリーズ ブレーカー付きトランス

通常単価(税別)
11,09048,720
税込単価
12,19953,592
通常出荷日:11日目

ブレーカ付 電源トランスシリーズ一次側にブレーカを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護が可能です。...

詳細を確認
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
E種
145
146
166
10
1個
1.5
B種
190
180
170
10
1個
2
B種
190
180
190
10
1個
3
F種
220
200
190
10
1個
0.2
E種
118
108
126
10
1個
0.3
E種
131
128
111
10
1個
0.5
E種
145
146
126
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,700
( 24,970 )
11日目
33,440
( 36,784 )
11日目
36,540
( 40,194 )
11日目
48,720
( 53,592 )
11日目
11,090
( 12,199 )
11日目
13,270
( 14,597 )
11日目
14,510
( 15,961 )
11日目

詳細情報

基本情報

ブレーカ付 電源トランスシリーズ一次側にブレーカを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護が可能です。(青色LED通電表示付き)
【特長】
・単相 複巻:ブレーカ、静電シールド、通電表示付 ※青色LEDで通電表示
・トランスの一次側にブレーカを装備することにより、二次側の負荷装置・電気機器等において異常な電流が流れた場合に、電力の供給を自動的に止めることができます
・トランスの一次側に異常な過電流等が発生しても電源元から電力供給を止めることができます
・ブレーカスイッチを押せば簡単に復旧できます
・又トランスの二次側に青色LED通電表示を設けております
・LB21 200・220V-100・110-E

ご注意

  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LB-Eシリーズ ブレーカー付きトランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LB-Eシリーズ ブレーカー付きトランス
漏電ブレーカー付電源トランス ELB-Eシリーズ
電源トランス SG21-Eシリーズ
SG11-Eシリーズ 電源トランス
SB11-Eシリーズ 電源トランス
電源トランス PC42-Eシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格11,090-21,210 -8,610 -7,200 -3,880 -5,180 -
通常出荷日11日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)220/200/0220/200/0AC190-200-210AC100-110-120AC100-110AC380-400-440
二次電圧(V)110/100/0/E110/100/0/EAC100-110-115AC100-110-120AC100-110AC200-220
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト