エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

天井ボード穴あけガイド【10個入り】

通常単価(税別)
3,019
税込単価
3,321
通常出荷日:5日目

【仕様】・回収して再利用可能。・材質:ポリアセタール・適合高ナット:対辺距離:14mm/高さ:30〜4...

詳細を確認

型番:

BXM1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BXM1Hの仕様・寸法情報

種類
切断工具関連
材質
ポリアセタール
適合高ナット
対辺距離:14mm/高さ:30〜40mm(30mm推奨)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BXM1H
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019
( 3,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・回収して再利用可能。
・材質:ポリアセタール
・適合高ナット:対辺距離:14mm/高さ:30〜40mm(30mm推奨)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井ボード穴あけガイドの型番BXM1Hのページです。 型番BXM1Hに関する仕様情報を記載しております。
天井ボード穴あけガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井ボード穴あけガイド
軽天スタッドパンチ (天井下地部材穴あけ工具)
ブッシングパンチ (天井下地部材用ブッシング圧入工具)
ハンマーカッター (石膏ボード・合板切り抜き用カッター)
“ポケットフィッシャー”(ケーブル牽引具)
TC100 交換刃(3.0)
メーカーネグロス電工未来工業未来工業未来工業DENSAN東洋技研
通常価格3,01910,923 -27 -4,078 -5,868 -9,441
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類切断工具関連切断工具関連圧入工具関連切断工具関連ケーブル関連用品切断工具関連
材質ポリアセタール-----
適合高ナット対辺距離:14mm/高さ:30〜40mm(30mm推奨)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト