エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    形鋼用交差支持金具【20個入り】

    型番:

    DH1UL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    DH1ULの仕様・寸法情報

    材質
    電気亜鉛めっき
    寸法H
    16.5mm
    適合フランジ厚
    3~10
    種別
    30型
    仕様
    ボルト、座付ナット
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH1UL
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,488
    ( 12,637 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・レースウエイ用交差支持金具です。
    ・材質:電気亜鉛めっき

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    形鋼用交差支持金具の型番DH1ULのページです。 型番DH1ULに関する仕様情報を記載しております。
    形鋼用交差支持金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    形鋼用交差支持金具
    QL デッキ用吊りボルト支持金具
    F 雪印デッキ用吊りボルト支持金具
    コーナー金具
    ベース金具
    ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)
    メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
    通常価格11,4888,3665,2191,5148457,959
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    材質電気亜鉛めっき高耐食溶融めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきステンレス鋼
    寸法H16.5mm-----
    適合フランジ厚3~10-----
    種別30型-----
    仕様ボルト、座付ナット-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト