エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ベース金具

    型番:

    GS1B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS1Bの仕様・寸法情報

    材質
    電気亜鉛めっき
    寸法(WⅹHⅹD)
    60ⅹ45ⅹ70
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS1B
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    845
    ( 930 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ダクター架台用のベース金具です。
    材質:電気亜鉛めっき
    寸法(WⅹHⅹD) 60ⅹ45ⅹ70

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベース金具の型番GS1Bのページです。 型番GS1Bに関する仕様情報を記載しております。
    ベース金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベース金具
    ダクターチャンネル壁面振れ止め金具
    コーナー金具
    ファクトライン 耐震補強金具
    ファクトライン30 耐震補強金具
    ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)
    メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工PanasonicPanasonicネグロス電工
    通常価格8455,1471,5141,1659677,959
    通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目5日目
    材質電気亜鉛めっき高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)電気亜鉛めっきステンレスステンレスステンレス鋼
    寸法(WⅹHⅹD)60ⅹ45ⅹ7065×45×40----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト