エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コーナー金具

    通常単価(税別)
    1,514
    税込単価
    1,665
    通常出荷日:5日目

    【仕様】・ダクター架台用コーナー金具。・材質:電気亜鉛めっき

    型番:

    GS1L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS1Lの仕様・寸法情報

    材質
    電気亜鉛めっき
    適合機種
    D1
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS1L
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,514
    ( 1,665 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ダクター架台用コーナー金具。
    ・材質:電気亜鉛めっき

    カタログ

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーナー金具の型番GS1Lのページです。 型番GS1Lに関する仕様情報を記載しております。
    コーナー金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーナー金具
    モールダクト付属品 コーナージョイント 屋外・屋内兼用
    ベース金具
    ファクトライン 耐震補強金具
    ファクトライン30 耐震補強金具
    ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)
    メーカーネグロス電工未来工業ネグロス電工PanasonicPanasonicネグロス電工
    通常価格1,5141,229 -8451,1659677,959
    通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目5日目
    材質電気亜鉛めっき樹脂電気亜鉛めっきステンレスステンレスステンレス鋼
    適合機種D1-----

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト