エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    F 雪印デッキ用吊りボルト支持金具【10個入り】

    通常単価(税別)
    5,219
    税込単価
    5,741
    通常出荷日:5日目

    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。

    型番:

    HB1FD-W3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    HB1FD-W3の仕様・寸法情報

    材質
    溶融亜鉛めっき鋼板
    デッキ幅 A
    40
    デッキ板厚
    0.8~1.4/0.8~1.6
    適合吊りボルト
    W3/8
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB1FD-W3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,219
    ( 5,741 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    F 雪印デッキ用吊りボルト支持金具の型番HB1FD-W3のページです。 型番HB1FD-W3に関する仕様情報を記載しております。
    F 雪印デッキ用吊りボルト支持金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    F 雪印デッキ用吊りボルト支持金具
    QL デッキ用吊りボルト支持金具
    ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)
    ダクター吊り
    形鋼用交差支持金具
    吊りボルト用貫通穴化粧カバー
    メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
    通常価格5,2198,3667,9597,52911,4882,631 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    材質溶融亜鉛めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板ステンレス鋼電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきポリプロピレン
    デッキ幅 A40180mm----
    デッキ板厚0.8~1.4/0.8~1.61.2/1.6mm----
    適合吊りボルトW3/8W3/8W3/8、W1/2、M10、M12W3/8--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト