エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具【20個入り】

    型番:

    U38W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    U38Wの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    グレー
    材質
    亜鉛めっき鋼線
    寸法(縦x横x高)(mm)
    41(W)×68(H)
    適合チャンネル
    16D1/D1/DP1
    適合野縁受け
    38×12

    型番リスト

    表示件数
    型番
    U38W
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,481
    ( 2,729 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    工具を使わず、手だけで取付できます。
    スプリング弾性を利用した確実な支持できます

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具の型番U38Wのページです。 型番U38Wに関する仕様情報を記載しております。
    軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具
    パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)
    KSN・ISN兼用コネクタ(端末保護キャップ)
    ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
    レデューサー(耐圧防爆構造)
    ユニバーサル鋳鉄製(LB型)
    メーカーネグロス電工ネグロス電工ミスミ島田電機島田電機外山電気
    通常価格2,4815,143235 -4,534 -2,470 -1,976 -
    通常出荷日5日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
    種類その他その他コネクタカップリングその他その他
    グレーグレー
    材質亜鉛めっき鋼線電気亜鉛めっき(C)黄銅溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
    寸法(縦x横x高)(mm)41(W)×68(H)60x29x56----
    適合チャンネル16D1/D1/DP1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト