17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付き) MKBGB1510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付き)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MKBGB1510

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください
・溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています
・ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています
・チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで、配管材を錆びにくくしました
・冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
グレー
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
取付ねじサイズ
30ⅹ110ⅹ3t
寸法(縦x横x高)(mm)
150×110×100
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト