エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吊りボルト用感知器取付金具【10個入り】

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:5日目

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取付できます。感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が...

詳細を確認

型番:

HKF9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HKF9の仕様・寸法情報

材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
適合感知器取付穴ピッチ
66.7(34~76)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HKF9
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取付できます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト用感知器取付金具の型番HKF9のページです。 型番HKF9に関する仕様情報を記載しております。
吊りボルト用感知器取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りボルト用感知器取付金具
壁面取付アングル
集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT
録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)
漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)
BK・BKV用壁面取付けブラケット BK-002
メーカーネグロス電工パトライト河村電器産業パトライト河村電器産業パトライト
通常価格3,1002,6105,962 -47,6205,760 -4,470
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質溶融亜鉛めっき鋼板-----
適合吊りボルトW3/8-----
適合感知器取付穴ピッチ66.7(34~76)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト