エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吊りボルト用ケーブル PF管支持具【20個入り】

型番:

TWH2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TWH2の仕様・寸法情報

材質
樹脂
材質詳細
ポリプロピレン
適合吊りボルト
W3/8
適合ナイロンバンド
幅8mm以下
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWH2
RoHS?最小発注数量
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,901
( 2,091 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊りボルトに挟み込んで簡単に取付できます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト用ケーブル PF管支持具の型番TWH2のページです。 型番TWH2に関する仕様情報を記載しております。
吊りボルト用ケーブル PF管支持具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りボルト用ケーブル PF管支持具
吊りボルト用ケーブル PF管支持具(ポリプロピレン)
PF管支持クリップ
ボルト固定具
ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ
ボイピタ (R)(ボイド管支持具)
メーカーネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工未来工業未来工業未来工業
通常価格1,9012,5122,846 -131180263 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリプロピレンポリプロピレンPVC---
適合吊りボルトW3/8W3/8----
適合ナイロンバンド幅8mm以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト