17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 適合PF管(呼び)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PF管支持クリップ【20個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

適合PF管(呼び)

最小発注数量
43
31
16
1パック

20個入り

51
36
22
1パック

20個入り

58
44
28
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,857
( 3,143 )
5日目
2,846
( 3,131 )
5日目
4,601
( 5,061 )
5日目

詳細情報

基本情報

取付は、工具不要でワンタッチ。
クリップ中央のビートがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管支持クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管支持クリップ
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
吊りボルト用ケーブル PF管支持具
クリップ (クリップベース用)
吊りボルト用ケーブル PF管支持具(ポリプロピレン)
クリップ (樹脂タイプ) VE管用
メーカーネグロス電工未来工業ネグロス電工未来工業ネグロス電工未来工業
通常価格2,846-137 -1,90189 -2,512137 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目5日目1日目
ミルキーホワイト-グレー-ベージュ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細PVC-ポリプロピレン-ポリプロピレン-
取付ねじサイズΦ14-----

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト