エレクトロニクス部品技術窓口

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-SHVVFシリーズ

通常単価(税別)
85,714
税込単価
94,285
通常出荷日:6日目

【特長】・熱電対Tタイプ用・特殊耐熱ビニル絶縁、特殊耐熱ビニルシース、平形の補償導線・使用環境温度は1...

詳細を確認

型番:

TX-G-SHVVF-1PX12/0.18(0.3SQ)-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX-G-SHVVF-1PX12/0.18(0.3SQ)-400の仕様・寸法情報

種類
補償導線
熱電対種類
T
補償導線種類
TX
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
茶・赤(+)白(-)
用途
固定配線用
使用最高温度
91℃~105℃
シース材質
塩化/耐熱ビニル
導体断面積(㎟)
0.3
芯数(対数)
1P
形状
平形
シールド
ケーブル特性
耐熱性
仕上り外径(mm)
2.6×4.1
シース(外被)色
アース線
なし
絶縁体材料
耐熱ビニル
全長(m)
400
導体構成(本/mm)
12/0.18
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX-G-SHVVF-1PX12/0.18(0.3SQ)-400
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,714
( 94,285 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱電対Tタイプ用
・特殊耐熱ビニル絶縁、特殊耐熱ビニルシース、平形の補償導線
・使用環境温度は100℃以下

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-SHVVFシリーズの型番TX-G-SHVVF-1PX12/0.18(0.3SQ)-400のページです。 型番TX-G-SHVVF-1PX12/0.18(0.3SQ)-400に関する仕様情報を記載しております。
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-SHVVFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-SHVVFシリーズ
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ
補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ
補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ
メーカー福電福電福電福電福電福電
通常価格85,7142,354 -7,477 -6,323 -4,862 -6,385 -
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線補償導線
熱電対種類TTTKKK
補償導線種類TXTXTXKXKXKX
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)茶・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)茶・赤(+)白(-)緑・緑(+)白(-)緑・緑(+)白(-)青・赤(+)白(-)
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト