エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ

型番:

CS84A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CS84Aの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
12
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
45
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
75
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CS84A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,968
( 21,965 )
6日目

詳細情報

基本情報

1組のコンソールから2台/4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポート PS/2 VGA KVMスイッチの型番CS84Aのページです。 型番CS84Aに関する仕様情報を記載しております。
4ポート PS/2 VGA KVMスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格19,96824,75015,45010,91014,21425,800
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)12421225
コンソール接続ポート数(ポート)355454
PC側キーボード・マウスのインタフェースPS2組合せ組合せUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト