エレクトロニクス部品技術窓口
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポート/4ポートKVMスイッチ。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポート/4ポートKVMスイッチ。
| コンピューター接続数 | 2 |
| コンピューター側対応インターフェース | PS/2、USB |
| コンソール側対応インターフェース | PS/2、USB |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン、USBマウス |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/モニター/マウス:SPHD メス(イエロー)×2 |
| コンソールポート | キーボード:ミニDIN6ピンメス×1、USBタイプAメス×1 マウス:ミニDIN6ピンメス×1、USBタイプAメス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| スイッチ | |
| 選択 | プッシュボタン×2 |
| LED | |
| オンライン | オレンジ×2 |
| 選択 | グリーン×2 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2、USB |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒/5秒(デフォルト) |
| 解像度 | 最大2,048×1,536@60Hz、DDC2B準拠 |
| 電源供給モード | バスパワー |
| 電源入力 | |
| 電源アダプター | 入力:AC 100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC5V:0.72W:12BTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.54 kg ( 1.19 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 140×88×56 mm |
| 同梱品 | 2L-5301UPケーブル×2 ユーザーガイド×1 |
| 対応KVMケーブル | 《USB KVMケーブル》 2L-5201U (1.2m) 2L-5202U (1.8m) 2L-5203U (3m) 2L-5205U (5m) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
PS/2・USB 英語88key
0通常価格(税別):10,000円