17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2ポート USB HDMI/オーディオ ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付) CS692

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2ポート USB HDMI/オーディオ ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)

販売終了

型番

CS692

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
シェアリングデバイス
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
10
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
26
寸法 横(mm)
82
寸法 奥行き(mm)
67
コンピューター接続数(台)
2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト