エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ

型番:

CS64US
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS64USの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
12
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
26
寸法 横(mm)
95
寸法 奥行き(mm)
98
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CS64US
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,042
( 13,246 )
6日目

詳細情報

基本情報

1組のUSBコンソールでPC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチの型番CS64USのページです。 型番CS64USに関する仕様情報を記載しております。
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格12,04210,92314,21425,80024,75019,968
通常出荷日6日目15日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)12225412
コンソール接続ポート数(ポート)435453
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSB組合せPS2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト